ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 2ハンドル混合栓

カクダイ 2ハンドル混合栓 1240S-170
通常単価(税別)
15,960円
税込単価
17,556円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・取付幅120ミリ~235ミリ・カクダイ 2ハンドル混合栓・JANコード:49723531...

詳細を確認

型番:

1240S-170
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1240S-170の仕様・寸法情報

JANコード
4972353124077
トラスココード
807-3153
質量(g)
1270.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1240S-170
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,960円
( 17,556円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付幅120ミリ~235ミリ
・カクダイ 2ハンドル混合栓
・JANコード:4972353124077
・トラスココード:807-3153
・質量:1.27kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 2ハンドル混合栓の型番1240S-170のページです。 型番1240S-170に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 2ハンドル混合栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 2ハンドル混合栓
2ハンドル混合栓
2ハンドル混合栓(シャワーつき)
2ハンドルシャワー混合栓 ヨコ回転ハンドル
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)
2ハンドル混合栓 1280S-170
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格15,960円16,754円24,365円23,539円28,453円15,904円
通常出荷日9日目11日目11日目11日目11日目7日目
JANコード497235312407749723531233774972353090204497235309017449723530901504972353128075
トラスココード807-3153198-1872198-3467198-1801198-8188807-3155
質量(g)1270.01417.0001402.0002290.0002640.0001370.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました