ツール用品技術窓口

“ラチェットプロ” 1236-RH

“ラチェットプロ”

通常単価(税別)
1,077円
税込単価
1,185円
通常出荷日:1日目

【特長】・グリップを握ったままハンドルを左右に廻すだけで、ネジの取り付け、取り外しが敏速にできます。・...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    190
  • JANコード
    4906842100464
  • トラスココード
    776-7714
  • 重量 (g)
    150.000
  • 材質1
    軸:特殊鋼
  • 材質2
    グリップ:ABS樹脂
  • 軸長(mm)
    100
  • 刃先
    [[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、[[-]]6

ご注意

  • 使用頻度の高い[[(+)]]No.2を基本として製作しているため、特殊サイズの[[(+)]]No.3には合わない場合もあります。
  • 負荷のかけすぎにより破損することもあります。
  • 使用頻度の高い[[(+)]]No.2を基本として製作しているため、特殊サイズの[[(+)]]No.3には合わない場合もあります。 負荷のかけすぎにより破損することもあります。

型番:

1236-RH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1236-RHの仕様・寸法情報

全長(mm)
190
JANコード
4906842100464
トラスココード
776-7714
重量(g)
150.000
材質1
軸:特殊鋼
材質2
グリップ:ABS樹脂
軸長(mm)
100
刃先
[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、[[-]]6
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1236-RH
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,077円
( 1,185円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップを握ったままハンドルを左右に廻すだけで、ネジの取り付け、取り外しが敏速にできます。
・グリップ後部の溝で各種ヒートン、蝶ねじが回せます。
・ビットマイナス部は即結端子の配線取り外しに大変便利です。
【用途】
・作業効率の良いラチェット機能なのでねじ締めに。
・グリップ後部でヒートン、蝶ねじ回しに。
【材質】
・軸:特殊鋼
・グリップ:ABS樹脂

ご注意

  • 使用頻度の高い[[(+)]]No.2を基本として製作しているため、特殊サイズの[[(+)]]No.3には合わない場合もあります。
  • 負荷のかけすぎにより破損することもあります。
  • 使用頻度の高い[[(+)]]No.2を基本として製作しているため、特殊サイズの[[(+)]]No.3には合わない場合もあります。 負荷のかけすぎにより破損することもあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“ラチェットプロ”の型番1236-RHのページです。 型番1236-RHに関する仕様情報を記載しております。
“ラチェットプロ”のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
持ち歩き工具
4
満足度:4.0
低価格で、紛失の懸念が多い外仕事にもうってつけだが 性能もグッド 1本のビットで+ねじの#1~3、ーも回せるのが凄い。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ラチェットプロ”
サンフラッグ クッションラチェットドライバー #2X100
サンフラッグ ネジプロ スタビーラチェット
“超薄型ショートラチェット”
オフセットラチェットドライバー 正逆切り替えスイッチ付
GREATTOOL 2WAYオフセットラチェットハンドルセット
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグウィザ(旧:グレートツール)
通常価格1,077円1,116円1,031円1,240円870円1,207円
通常出荷日1日目9日目9日目1日目1日目4日目
全長(mm)190--112111150
JANコード4906842100464492193264906842100921-4906842100112-
トラスココード776-7714853-2777853-2747212-2863295-7493-
重量(g)150.000112.000106.00080g/セット72g / 72.000-
材質1軸:特殊鋼軸部、特殊鋼特殊鋼-ビット:特殊鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました