17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PUREスモ-ルロ-ラ- 12360
  • PUREスモ-ルロ-ラ-

PUREスモ-ルロ-ラ-

通常単価(税別)
505
税込単価
556
通常出荷日:5日目

【特長】・一般塗装用ローラーです。・万能タイプ【用途】・ローラー。

  • 毛丈 (mm)
    13
  • JANコード
    4972883123601
  • トラスココード
    806-6182
  • 質量(g)
    190.000
  • 材質1
    ポリエステル

型番:

12360
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12360の仕様・寸法情報

毛丈(mm)
13
JANコード
4972883123601
トラスココード
806-6182
質量(g)
190.000
材質1
ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
12360
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
505
( 556 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般塗装用ローラーです。
・万能タイプ
【用途】
・ローラー。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PUREスモ-ルロ-ラ-の型番12360のページです。 型番12360に関する仕様情報を記載しております。
PUREスモ-ルロ-ラ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PUREスモ-ルロ-ラ-
波トタン用ローラー
水性ボンド用ローラー
スモールローラーセット中毛
床用ローラー
彩ローラースペア
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格5051,209873864472279
通常出荷日5日目4日目1日目5日目1日目1日目
毛丈(mm)131313131313
JANコード497288312360149728831141114972883114784497288317868749728831776974972883123045
トラスココード806-6182806-5797806-5799806-6424806-6405806-6324
質量(g)190.00055.00040.000200.00070.00040.000
材質1ポリエステルエステル系ウレタンエステル系ウレタン生地(ポリエステル)●芯(PP)生地:アクリル・ポリエステルポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト