17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 2S
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
  • <
  • >
WILLIAMS 高所用コンビネーションレンチ12ポイント 22mm 1222MSC-TH

WILLIAMS 高所用コンビネーションレンチ12ポイント 22mm

通常単価(税別)
13,092円
税込単価
14,401円
通常出荷日:19日目

【特長】・高所作業シリーズになります。・対象物を面で捉え、大きなトルクをかけることができます。・工具が...

詳細を確認

    型番:

    1222MSC-TH
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    1222MSC-THの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1222MSC-TH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,092円
    ( 14,401円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高所作業シリーズになります。
    ・対象物を面で捉え、大きなトルクをかけることができます。
    ・工具が落下する際にラニヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
    【用途】
    ・高所作業者に。
    【商品仕様】
    ・二面幅寸法(mm):22
    ・質量:(g)490
    ・ランヤード用リング付き。
    ・JANコード:4547230096510
    ・トラスココード:813-2465
    ・質量:490g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    WILLIAMS 高所用コンビネーションレンチ12ポイント 22mmの型番1222MSC-THのページです。 型番1222MSC-THに関する仕様情報を記載しております。
    WILLIAMS 高所用コンビネーションレンチ12ポイント 22mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    WILLIAMS 高所用コンビネーションレンチ12ポイント 22mm
    WILLIAMS 高所用ダブルヘッドフレアナットレンチ6ポイント 10X12mm
    片目片口スパナ 12ポイント
    片目片口スパナ 6ポイント
    コンビネーションレンチ
    コンビネーションレンチ CR
    メーカーリンドストロームリンドストロームエスコエスコスエカゲツールSMATO(韓国ブランド)
    通常価格13,092円7,755円1,262円 -3,140円5,643円 -14,890円 -
    通常出荷日19日目19日目1日目1日目〜6日目7日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました