17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全弁セット 122 122

安全弁セット 122

通常単価(税別)
669円
税込単価
736円
通常出荷日:4日目

フルプラプレッシャー式噴霧器用部品。【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています【仕様】・品名:自...

詳細を確認
  • トラスココード
    126-3263
  • JANコード
    4977263001227
  • 質量(g)
    15.000
  • 材質1
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ノズル:真鍮

型番:

122
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

122の仕様・寸法情報

トラスココード
126-3263
JANコード
4977263001227
質量(g)
15.000
材質1
容器:ポリエチレン(PE)
材質2
ノズル:真鍮
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
122
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
669円
( 736円 )
4日目

詳細情報

基本情報

フルプラプレッシャー式噴霧器用部品。
【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています
【仕様】
・品名:自動安全弁セット
・適合機種:#5501#5701#7400#7450#7500#7550#7560#7700#7710#7720#7760#7800

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全弁セット 122の型番122のページです。 型番122に関する仕様情報を記載しております。
安全弁セット 122のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全弁セット 122
フルプラ 部品 バルブ本体セット
キャップセット(#203用)
キャップセット(#307用)
フルプラ 部品 ホースセット 130
フルプラ 部品 ホースセット 128
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格669円984円781円394円1,456円1,456円
通常出荷日4日目9日目9日目4日目9日目4日目
トラスココード126-3263-126-1706126-1721--
JANコード4977263001227-49772639301214977263930831--
質量(g)15.000-23.0002.000--
材質1容器:ポリエチレン(PE)-容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)--
材質2ノズル:真鍮-ノズル:真鍮ノズル:ポリエチレン(PE)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました