17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コーケン ドアヒンジレンチセット 1210
  • コーケン ドアヒンジレンチセット

コーケン ドアヒンジレンチセット

通常単価(税別)
17,061円
税込単価
18,767円
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・ドアヒンジレンチセット・コーケン ドアヒンジレンチセット・JANコード:49916442...

詳細を確認
  • トラスココード
    811-7701
  • JANコード
    4991644216345
  • 質量(g)
    450.000

型番:

1210
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1210の仕様・寸法情報

トラスココード
811-7701
JANコード
4991644216345
質量(g)
450.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,061円
( 18,767円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ドアヒンジレンチセット
・コーケン ドアヒンジレンチセット
・JANコード:4991644216345
・トラスココード:811-7701
・質量:450g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーケン ドアヒンジレンチセットの型番1210のページです。 型番1210に関する仕様情報を記載しております。
コーケン ドアヒンジレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーケン ドアヒンジレンチセット
両口シノ付ラチェット 171-13X17
ラチェットスパナ
ラチェットスパナ139
建築用工具 プッシュボタン式シノ付きラチェット(ショート)171SB-1/2
ラチェットスパナ138
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格17,061円7,351円4,195円3,449円9,641円4,004円
通常出荷日2日目9日目2日目9日目2日目9日目
トラスココード811-7701811-7518811-7762811-8108811-7510811-8107
JANコード499164421634549916446532254991644200863---
質量(g)450.000630608048097

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました