17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーテック 搭乗式スイーパー 清掃能力(㎡/h):21000 120DK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マーテック 搭乗式スイーパー 清掃能力(㎡/h):21000

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

120DK

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・繰り返し洗えるポリエステル製フィルターの採用でフィルターの長寿命化を実現しました。
【用途】
・産廃処理場・製鉄工場・セメント工場・砕石場などの清掃に。
【商品仕様】
・清掃能力([[M2]]/h):21000
・清掃幅(mm):1500
・幅(mm):1560
・奥行(mm):2630
・高さ(mm):1590
・サイドブラシ付
・ダストボックス容量(L):450
・質量:1380kg
【材質/仕上】
・スチールとポリエチレン樹脂

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト