ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

テラオカ ふるい(内径)φ100×(深さ)H45(mm)目開き:4.75mm

テラオカ ふるい(内径)φ100×(深さ)H45(mm)目開き:4.75mm 12-0938-02
通常単価(税別)
11,128円
税込単価
12,241円
通常出荷日:6日目

【用途】・内径φ100×深さ45Hmm目開き:4.75mm【商品仕様】・粉体試料のふるい分け・質量:0...

詳細を確認

型番:

12-0938-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

12-0938-02の仕様・寸法情報

トラスココード
135-4615
質量(g)
0.000
材質1
ステンレスSUS304製
-
-

型番リスト

表示件数
型番
12-0938-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,128円
( 12,241円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・内径φ100×深さ45Hmm目開き:4.75mm
【商品仕様】
・粉体試料のふるい分け
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレスSUS304製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラオカ ふるい(内径)φ100×(深さ)H45(mm)目開き:4.75mmの型番12-0938-02のページです。 型番12-0938-02に関する仕様情報を記載しております。
テラオカ ふるい(内径)φ100×(深さ)H45(mm)目開き:4.75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラオカ ふるい(内径)φ100×(深さ)H45(mm)目開き:4.75mm
テラオカ ふるい(内径)φ200×(深さ)H45(mm)目開き:4.75(mm)
テラオカ ふるい(内径)φ150×(深さ)H45(mm)目開き:4.75mm
テラオカ ふるい(内径)φ100×(深さ)H45(mm)目開き:4.00mm
テラオカ ふるい(内径)φ100×(深さ)H45(mm)目開き:75μm
テラオカ ふるい(内径)φ75×(深さ)H20(mm)目開き:4.75(mm)
メーカーテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカ
通常価格11,128円14,344円14,038円11,128円11,230円9,118円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
トラスココード135-4615135-4587135-6199135-4563135-6225135-6127
質量(g)0.000460.00.0000.0000.0000.000
材質1ステンレスSUS304製ステンレスSUS304製ステンレスSUS304製ステンレスSUS304製ステンレスSUS304製ステンレスSUS304製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました