ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
和コーポレーション 油圧式手動リフター パレットトラック 2t |
|
金沢車輛 大型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ |
|
をくだ屋技研 手動式リフトテーブルキャデ |



【特長】・1200×750mmの特大サイズです。・積載荷重500kgで過酷な荷役運搬に実力発揮できます...
詳細を確認【特長】
・1200×750mmの特大サイズです。
・積載荷重500kgで過酷な荷役運搬に実力発揮できます。
【用途】
・市場・倉庫・工場内での荷役運搬作業用物流台車


金沢車輛
ストロング台車(平台車)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金沢車輛
特大型スチール台車 フットブレーキ付
0通常価格(税別):41,211円

トラスコ中山
プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ)
5通常価格(税別):9,434円~

トラスコ中山
長尺用運搬車
5通常価格(税別):12,346円~

石川製作所
プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg
5通常価格(税別):9,101円~

トラスコ中山
運搬車用取り替えキャスター
4.7通常価格(税別):610円~

トラスコ中山
台車用グリップ 内径約22×250mm・内径約28×300mm
4.3通常価格(税別):655円~

サカエ
自在移動回転台車 中量型 取手付タイプ
0通常価格(税別):70,047円~

トラスコ中山
鋼鉄製運搬車 ストッパー付 荷台長:800~1400mm
0通常価格(税別):42,540円~

金沢車輛
ノーパンクスチール平台車・運搬台車
0通常価格(税別):35,471円~