17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

STS プリズムユニットパーツ 6Cチルトホルダー 1-206-P251

STS プリズムユニットパーツ 6Cチルトホルダー

通常単価(税別)
18,579円
税込単価
20,437円
通常出荷日:7日目

【特長】・ポケQ2.5のプリズムホルダーです。【用途】・測量に。【商品仕様】・プリズムユニットパーツ6...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4514095100508
  • トラスココード
    807-2543
  • 質量 (g)
    95
  • 材質1
    ボディー:アルミ(ADC12)
  • 材質2
    気泡管:アクリル

型番:

1-206-P251
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-206-P251の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4514095100508
トラスココード
807-2543
質量(g)
95
材質1
ボディー:アルミ(ADC12)
材質2
気泡管:アクリル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-206-P251
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,579円
( 20,437円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケQ2.5のプリズムホルダーです。
【用途】
・測量に。
【商品仕様】
・プリズムユニットパーツ6Cチルトホルダー
・JANコード:4514095100508
・トラスココード:807-2543
・質量:95g
【材質/仕上】
・ボディー:アルミ(ADC12)
・気泡管:アクリル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

STS プリズムユニットパーツ 6Cチルトホルダーの型番1-206-P251のページです。 型番1-206-P251に関する仕様情報を記載しております。
STS プリズムユニットパーツ 6Cチルトホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STS プリズムユニットパーツ 6Cチルトホルダー
STS プリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチ
STS プリズムユニットパーツ 5Aミニプリズム1インチ
STS プリズムユニットパーツ 5Bミニプリズム1.5
STS 計測管理用プリズム (オレンジ)PP-2.5O
マグネットクランプ
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格18,579円40,105円27,205円32,409円41,351円8,787円
通常出荷日7日目7日目1日目7日目19日目4日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品-データ機器関連品
JANコード451409510050845140951003554514095100232451409510027045140951003864514095330455
トラスココード807-2543807-2538807-2536807-2537807-2563256-2404
質量(g)952602767260-
材質1ボディー:アルミ(ADC12)プリズム部:ガラスプリズム部:ガラスプリズム部:ガラスプリズム部:ガラスアルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました