17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

STS プリズムユニットパーツ 5Bミニプリズム1.5 1-205-B2

STS プリズムユニットパーツ 5Bミニプリズム1.5

通常単価(税別)
32,409円
税込単価
35,650円
通常出荷日:7日目

【特長】・ポケQ、MINI-2000の1.5インチプリズム部のみです。【用途】・測量に。【商品仕様】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4514095100270
  • トラスココード
    807-2537
  • 質量 (g)
    67
  • 材質1
    プリズム部:ガラス
  • 材質2
    ケース部:アルミ

型番:

1-205-B2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-205-B2の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4514095100270
トラスココード
807-2537
質量(g)
67
材質1
プリズム部:ガラス
材質2
ケース部:アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-205-B2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,409円
( 35,650円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケQ、MINI-2000の1.5インチプリズム部のみです。
【用途】
・測量に。
【商品仕様】
・プリズムユニットパーツ5Bミニプリズム1.5
・JANコード:4514095100270
・トラスココード:807-2537
・質量:67g
【材質/仕上】
・プリズム部:ガラス
・ケース部:アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

STS プリズムユニットパーツ 5Bミニプリズム1.5の型番1-205-B2のページです。 型番1-205-B2に関する仕様情報を記載しております。
STS プリズムユニットパーツ 5Bミニプリズム1.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STS プリズムユニットパーツ 5Bミニプリズム1.5
STS プリズムユニットパーツ 5Aミニプリズム1インチ
STS プリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチ
STS 計測管理用プリズム (オレンジ)PP-2.5O
STS プリズムユニットパーツ 6Cチルトホルダー
マグネットクランプ
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格32,409円27,205円40,105円41,351円18,579円8,787円
通常出荷日7日目1日目7日目19日目7日目4日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品-データ機器関連品データ機器関連品
JANコード451409510027045140951002324514095100355451409510038645140951005084514095330455
トラスココード807-2537807-2536807-2538807-2563807-2543256-2404
質量(g)672726026095-
材質1プリズム部:ガラスプリズム部:ガラスプリズム部:ガラスプリズム部:ガラスボディー:アルミ(ADC12)アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました