17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

STS プリズムユニットパーツ 5Aミニプリズム1インチ 1-205-A1

STS プリズムユニットパーツ 5Aミニプリズム1インチ

通常単価(税別)
27,205円
税込単価
29,926円
通常出荷日:1日目

【特長】・ポケQ1.0インチのプリズム部のみです。【用途】・測量に。【商品仕様】・プリズムユニットパー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4514095100232
  • トラスココード
    807-2536
  • 質量 (g)
    27
  • 材質1
    プリズム部:ガラス
  • 材質2
    ケース部:アルミ

型番:

1-205-A1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-205-A1の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4514095100232
トラスココード
807-2536
質量(g)
27
材質1
プリズム部:ガラス
材質2
ケース部:アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-205-A1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,205円
( 29,926円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケQ1.0インチのプリズム部のみです。
【用途】
・測量に。
【商品仕様】
・プリズムユニットパーツ5Aミニプリズム1インチ
・JANコード:4514095100232
・トラスココード:807-2536
・質量:27g
【材質/仕上】
・プリズム部:ガラス
・ケース部:アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

STS プリズムユニットパーツ 5Aミニプリズム1インチの型番1-205-A1のページです。 型番1-205-A1に関する仕様情報を記載しております。
STS プリズムユニットパーツ 5Aミニプリズム1インチのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
測量ターゲットに使用
5
満足度:5.0
測量器の計測のターゲットに利用しました。以前から同じようなパーツを使っていて、形状が以前のものと同じで部品交換も不要なの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STS プリズムユニットパーツ 5Aミニプリズム1インチ
STS プリズムユニットパーツ 5Bミニプリズム1.5
STS プリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチ
STS プリズムユニットパーツ 6Cチルトホルダー
STS 計測管理用プリズム (オレンジ)PP-2.5O
マグネットクランプ
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格27,205円32,409円40,105円18,579円41,351円8,787円
通常出荷日1日目7日目7日目7日目19日目4日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品-データ機器関連品
JANコード451409510023245140951002704514095100355451409510050845140951003864514095330455
トラスココード807-2536807-2537807-2538807-2543807-2563256-2404
質量(g)276726095260-
材質1プリズム部:ガラスプリズム部:ガラスプリズム部:ガラスボディー:アルミ(ADC12)プリズム部:ガラスアルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました