17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス ステンレスピンセット 115mm直 120

アネックス ステンレスピンセット 115mm直

通常単価(税別)
468
税込単価
515
通常出荷日:2日目

【特長】・機械部品、脱脂綿、ガーゼなどその他いろいろつかむことができる一般的なピンセット【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    120
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    120の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    120
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    468
    ( 515 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・機械部品、脱脂綿、ガーゼなどその他いろいろつかむことができる一般的なピンセット
    【商品仕様】
    ・115mm直(ギザ)全長×先端部幅×後端部幅(mm):115×2×8
    ・アネックス ステンレスピンセット 115mm直
    ・JANコード:4962485091019
    ・トラスココード:493-6418
    ・質量:16g
    【材質/仕上】
    ・ステンレス(SUS430)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アネックス ステンレスピンセット 115mm直の型番120のページです。 型番120に関する仕様情報を記載しております。
    アネックス ステンレスピンセット 115mm直のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネックス ステンレスピンセット 115mm直
    アネックス ステンレスピンセット 125mm直
    アネックス ステンレスピンセット 150mm直
    アネックス ステンレスピンセット 180mm直
    アネックス ステンレスピンセット ソフト150mm直
    アネックス ステンレスピンセット ロング500mm 直
    メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
    通常価格4685235837676382,883
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました