17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バーコ 片目片口スパナ 11M-16

バーコ 片目片口スパナ

通常単価(税別)
4,582円
税込単価
5,040円
通常出荷日:19日目

【特長】・スパナ部めがね部とも15度のオフセット角です。・サイズは同じでロングタイプです。・ナメづらい...

詳細を確認
  • JANコード
    7314151829216
  • トラスココード
    813-1535
  • 質量(g)
    210
  • 材質1
    バナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げ

型番:

11M-16
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

11M-16の仕様・寸法情報

JANコード
7314151829216
トラスココード
813-1535
質量(g)
210
材質1
バナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
11M-16
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,582円
( 5,040円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパナ部めがね部とも15度のオフセット角です。
・サイズは同じでロングタイプです。
・ナメづらいダイナミックドライブ採用です。
・表面は研磨仕上げです。
【用途】
・ボルトナットの締め緩め
【商品仕様】
・スパナ・めがね部サイズ16ミリ
・全長280ミリ
・JANコード:7314151829216
・トラスココード:813-1535
・質量:210g
【材質/仕上】
・バナジウムエクストラ鋼採用
・表面研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーコ 片目片口スパナの型番11M-16のページです。 型番11M-16に関する仕様情報を記載しております。
バーコ 片目片口スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーコ 片目片口スパナ
バーコ 片目片口スパナ
バーコ 片目片口スパナ
バーコ 片目片口スパナ
バーコ 片目片口スパナ
バーコ 片目片口スパナ
メーカーバーコバーコバーコバーコバーコバーコ
通常価格4,582円1,454円4,703円1,476円10,898円13,426円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
JANコード731415182921673141518286227314151829223731415182860873141518292927314151829315
トラスココード813-1535813-1549813-1536813-1547813-1543813-1545
質量(g)21018.00021012.0001000.0001380.000
材質1バナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げバナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げバナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げバナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げバナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げバナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました