ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

KOWA K真鍮ブラシ 剣型

KOWA K真鍮ブラシ 剣型 11938
通常単価(税別)
836
税込単価
920
通常出荷日:2日目

【特長】・真鍮ブラシです。【用途】・下地調整に。【商品仕様】・剣型・JANコード:4972883119...

詳細を確認

型番:

11938
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11938の仕様・寸法情報

JANコード
4972883119383
質量(g)
90.000
トラスココード
806-5936
材質1
真鍮

型番リスト

表示件数
型番
11938
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
836
( 920 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真鍮ブラシです。
【用途】
・下地調整に。
【商品仕様】
・剣型
・JANコード:4972883119383
・トラスココード:806-5936
・質量:90g
【材質/仕上】
・真鍮

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA K真鍮ブラシ 剣型の型番11938のページです。 型番11938に関する仕様情報を記載しております。
KOWA K真鍮ブラシ 剣型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA K真鍮ブラシ 剣型
KOWA Kワイヤーブラシ 黒鋼線
KOWA 機械ブラシ
KOWA 機械ブラシ 豚毛
KOWA 洗濯ブラシ PP
KOWA シューブラシ パーム
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格8366721,2021,041634624
通常出荷日2日目6日目6日目6日目6日目2日目
JANコード497288311938349728831193524972883133525497288313350149728831332284972883133129
質量(g)90.00090.000120.000100.00045.00045.000
トラスココード806-5936806-5934806-6071806-6069806-6068806-6066
材質1真鍮硬鋼線毛材:パッキン●柄:木毛材:豚毛●柄:木毛材:PP●柄:PP毛材:パーム●柄:木

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました