ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スリッターナイフ ゲーベルタイプ

スリッターナイフ ゲーベルタイプ 118X80X0.7X45
  • スリッターナイフ ゲーベルタイプ
通常単価(税別)
13,360円
税込単価
14,696円
通常出荷日:19日目

【特長】・シャープなスリッティングが可能です。【用途】・紙、フィルム等のスリッティングに。

  • 刃先は非常に鋭利ですのでご注意ください。
  • 刃先は非常に鋭利ですのでご注意ください。

型番:

118X80X0.7X45
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

118X80X0.7X45の仕様・寸法情報

外径(mm)
118
内径(mm)
80
刃材質
高速度工具鋼(SKH51)
トラスココード
852-3742
重量(g)
42
-
-

型番リスト

表示件数
型番
118X80X0.7X45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,360円
( 14,696円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャープなスリッティングが可能です。
【用途】
・紙、フィルム等のスリッティングに。

ご注意

  • 刃先は非常に鋭利ですのでご注意ください。
  • 刃先は非常に鋭利ですのでご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリッターナイフ ゲーベルタイプの型番118X80X0.7X45のページです。 型番118X80X0.7X45に関する仕様情報を記載しております。
スリッターナイフ ゲーベルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリッターナイフ ゲーベルタイプ
超硬カッター
X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール
軸付丸鋸 SRB-811
レーザービームソー“オーロラ”(複合材用)
ステンレスカッティングディスク
メーカー神谷機工レッキス工業ボッシュSK-11谷テックミニター
通常価格13,360円14,595円6,158円951円24,660円7,799円 -
通常出荷日19日目9日目1日目3日目1日目1日目
外径(mm)1186512519--
内径(mm)802522.23-201.8
刃材質高速度工具鋼(SKH51)-----
トラスココード852-3742-----
重量(g)42-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました