17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角ビン 11819

角ビン

通常単価(税別)
1,072円
税込単価
1,179円
通常出荷日:5日目

【特長】・耐溶剤性に優れています。【用途】・塗料・溶剤の小分け、保存に。

  • JANコード
    4532036110409
  • 質量(g)
    230.000
  • トラスココード
    806-6395
  • 材質1
    硬質ポリエチレン

型番:

11819
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

11819の仕様・寸法情報

JANコード
4532036110409
質量(g)
230.000
トラスココード
806-6395
材質1
硬質ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
11819
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,072円
( 1,179円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤性に優れています。
【用途】
・塗料・溶剤の小分け、保存に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角ビンの型番11819のページです。 型番11819に関する仕様情報を記載しております。
角ビンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角ビン
KOWA 保存容器300cc
KOWA 下げ缶用内容器2型
KOWA パテ定盤
KOWA さげ缶ミニPP
KOWA 下げ缶用内容器3型
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格1,072円535円567円950円562円547円
通常出荷日5日目6日目4日目5日目4日目2日目
JANコード4532036110409--4532036005309-4972883117938
質量(g)230.000--170.000-20
トラスココード806-6395--806-6323-806-5918
材質1硬質ポリエチレン--ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました