ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA 保存容器1000cc 11810

KOWA 保存容器1000cc

通常単価(税別)
632円
税込単価
695円
通常出荷日:1日目

【特長】・ふた付き容器(ねじふた)です。【用途】・容器として。【商品仕様】・1000CC・KOWA 保...

詳細を確認

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

型番:

11810
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

11810の仕様・寸法情報

商品タイプ
PE(ポリエチレン)製容器
形状
丸型
容量(L)
1
質量(g)
88.000
JANコード
4532036001509
トラスココード
806-6340

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
11810
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
632円
( 695円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふた付き容器(ねじふた)です。
【用途】
・容器として。
【商品仕様】
・1000CC
・KOWA 保存容器1000cc
・JANコード:4532036001509
・トラスココード:806-6340
・質量:88g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA 保存容器1000ccの型番11810のページです。 型番11810に関する仕様情報を記載しております。
KOWA 保存容器1000ccのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA 保存容器1000cc
KOWA 保存容器300cc
KOWA 使い捨て保存容器内容器替え容器(10枚入)
KOWA ハケ保存ボトル
KOWA 下げ缶用内容器2型
KOWA 下げ缶用内容器3型
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格632円406円713円986円485円466円
通常出荷日1日目6日目5日目4日目4日目2日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器-PP(ポリプロピレン)製容器-
形状丸型丸型丸型-丸型-
容量(L)10.30.6-2.5-
質量(g)88.00030.00080.000-25.000-
JANコード453203600150945320360015304972883117952-4972883117921-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました