17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バーコ パイプレンチエルゴハンドル 1175-1-1/2

バーコ パイプレンチエルゴハンドル

通常単価(税別)
20,733円
税込単価
22,806円
通常出荷日:19日目

【特長】・広い角度での作業性により、強力なつかみが可能です。・つかみ幅の調節が素早くでき、ねじずれ防止...

詳細を確認
  • JANコード
    7314150103768
  • 質量(g)
    1105.000
  • トラスココード
    813-1318
  • 材質1
    本体:特殊合金●グリップ部:樹脂製

型番:

1175-1-1/2
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1175-1-1/2の仕様・寸法情報

JANコード
7314150103768
質量(g)
1105.000
トラスココード
813-1318
材質1
本体:特殊合金●グリップ部:樹脂製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
1175-1-1/2
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,733円
( 22,806円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い角度での作業性により、強力なつかみが可能です。
・つかみ幅の調節が素早くでき、ねじずれ防止機構を装備しています。
・狭所でも確実につかめます。
・圧搾防止付きです。
・軽くて丈夫です。
【用途】
・パイプの締め、緩め
【商品仕様】
・全長430mmつかみしろ65mmあごの厚み15mm
・全長430ミリ
・JANコード:7314150103768
・トラスココード:813-1318
・質量:1105g
【材質/仕上】
・本体:特殊合金
・グリップ部:樹脂製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーコ パイプレンチエルゴハンドルの型番1175-1-1/2のページです。 型番1175-1-1/2に関する仕様情報を記載しております。
バーコ パイプレンチエルゴハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーコ パイプレンチエルゴハンドル
S型パイプレンチ
コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管)EA546DR
600mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
パイプ断水機 ISK
GWアタッチメント
メーカーバーコボッシュエスコエスコ育良精機製作所MCCコーポレーション
通常価格20,733円8,909円13,111円 -18,502円76,103円 -3,857円
通常出荷日19日目4日目1日目2日目1日目5日目
JANコード7314150103768-----
質量(g)1105.000-----
トラスココード813-1318-----
材質1本体:特殊合金●グリップ部:樹脂製-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました