17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルーン投光機 メタルハライド400W2輪カート式(60/50Hz) 11723

バルーン投光機 メタルハライド400W2輪カート式(60/50Hz)

通常単価(税別)
250,628
税込単価
275,691
通常出荷日:5日目

【特長】・2輪カート式です・360度明るく白色カバーで目にも優しい光です・スイッチ1つでバルーン開閉で...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・2輪カート式です・360度明るく白色カバーで目にも優しい光です・スイッチ1つでバルーン開閉できます・バルーンの直径は850mmです・夜間作業時に・もしもの停電時に・明るさ(lm):38000

型番:

11723
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

11723【特長】
・2輪カート式です。
・360度明るく白色カバーで目にも優しい光です。
・スイッチ1つでバルーン開閉できます。
・バルーンの直径は850mmです。
【用途】
・夜間作業時に。
・もしもの停電時に。
【商品仕様】
・明るさ(lm):38000
・電源(V):AC100
・消費電力(W):400
・外径(mm):850
・周波数:60Hz
・メタルハライド400W×1灯
・全長×全幅×全高(mm):790×820×2030~2600
・高力率型安定器
・適用発電機:EU9i entry/EU9i/EU16i
・JANコード:4945943299370
・トラスココード:733-7655
・質量:38.2kg

11723の仕様・寸法情報

仕様1
・2輪カート式です・360度明るく白色カバーで目にも優しい光です・スイッチ1つでバルーン開閉できます・バルーンの直径は850mmです・夜間作業時に・もしもの停電時に・明るさ(lm):38000
仕様2
・電源(V):AC100・消費電力(W):400・外径(mm):850・周波数:60Hz・全長×全幅×全高(mm):790×820×2030~2600
仕様3
・メタルハライド400W×1灯・高力率型安定器・適用発電機:EU9i entry/EU9i/EU16i・JANコード:4945943299370・トラスココード:733-7655・質量:38.2kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
11723

仕様2

仕様3

最小発注数量
・電源(V):AC100・消費電力(W):400・外径(mm):850・周波数:60Hz・全長×全幅×全高(mm):790×820×2030~2600
・メタルハライド400W×1灯・高力率型安定器・適用発電機:EU9i entry/EU9i/EU16i・JANコード:4945943299370・トラスココード:733-7655・質量:38.2kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250,628
( 275,691 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2輪カート式です
・360度明るく白色カバーで目にも優しい光です
・スイッチ1つでバルーン開閉できます
・バルーンの直径は850mmです
【用途】
・夜間作業時に
・もしもの停電時に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バルーン投光機 メタルハライド400W2輪カート式(60/50Hz)の型番11723のページです。 型番11723に関する仕様情報を記載しております。
バルーン投光機 メタルハライド400W2輪カート式(60/50Hz)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルーン投光機 メタルハライド400W2輪カート式(60/50Hz)
LEDハイブリッド投光機 HTL305LF-M
400W型メタルハライドライト
LEDバルーンライト・調光 BL-50B-F
輝夜バルーンライトLED500W全光バルーンのみ
全光バルーンのみ(210W用)
メーカー本田技研工業新ダイワ工業ハタヤリミテッド和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション
通常価格250,62869,966104,719179,36727,58610,428
通常出荷日5日目1日目1日目2日目3日目3日目
仕様1・2輪カート式です・360度明るく白色カバーで目にも優しい光です・スイッチ1つでバルーン開閉できます・バルーンの直径は850mmです・夜間作業時に・もしもの停電時に・明るさ(lm):38000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました