ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF ミニダイヤヤスリ

RELIEF ミニダイヤヤスリ 11710
通常単価(税別)
2,161
税込単価
2,377
通常出荷日:6日目

【特長】・チタニウムコーティングをする事により、地金とダイヤモンドの保持力を大幅にアップ、抜群の長寿命...

詳細を確認

型番:

11710
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11710の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
11710
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,161
( 2,377 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チタニウムコーティングをする事により、地金とダイヤモンドの保持力を大幅にアップ、抜群の長寿命と研削力を保ちます。
・装飾品・時計・指輪・ガラス細工などの精密作業に
【用途】
・平型:平面加工
・半丸型:曲内面の加工・角の加工
・丸型:丸穴などの加工
・角型:直交する2面の加工など
・三角型:直角より小さい角を持つ2面の加工など
【商品仕様】
・粒度:#180
・種類:平型・半丸型・丸型・角型・三角型
・種類:平型・半丸型・丸型・角型・三角型
・全長:約100mm
・ブリスターパック入り
・JANコード:4976463117103
・トラスココード:852-7904
・質量:30g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF ミニダイヤヤスリの型番11710のページです。 型番11710に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF ミニダイヤヤスリのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型仕上げ加工
5
満足度:5.0
金型ブロックの仕上げ加工に使用、スペースが狭い箇所に適しており、ジャストサイズの物でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF ミニダイヤヤスリ
ダイヤモンドヤスリ S #1000
ダイヤモンドヤスリ K-12
ダイヤモンドヤスリ S #100
ダイヤモンドヤスリ S #150
55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(平/#200)
メーカーイチネンアクセスツボサンツボサンツボサンツボサンエスコ
通常価格2,16112,27612,21210,937 -17,3673,115
通常出荷日6日目7日目7日目7日目7日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました