17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

塩水撰種計

通常単価(税別)
3,625
税込単価
3,988
通常出荷日:6日目

【特長】・塩水の濃度を測定し、タネの選別に使用します。【用途】・塩水の濃度測定し、タネの選別に使用しま...

詳細を確認
  • トラスココード
    805-1094
  • 高さ(mm)
    205
  • JANコード
    4974425117093
  • 質量(g)
    51.000
  • 材質1
    材質:ガラス、鉛

型番:

1170-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1170-00の仕様・寸法情報

トラスココード
805-1094
高さ(mm)
205
JANコード
4974425117093
質量(g)
51.000
材質1
材質:ガラス、鉛
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
1170-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,625
( 3,988 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩水の濃度を測定し、タネの選別に使用します。
【用途】
・塩水の濃度測定し、タネの選別に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩水撰種計の型番1170-00のページです。 型番1170-00に関する仕様情報を記載しております。
塩水撰種計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩水撰種計
堆肥用水分計 SK-970A (1736-00)
手持屈折計Rシリーズ採光板 (0180-10)
水分チェッカーSK-960A
pHメーター 電極交換可能
塩水撰種計 1170-00
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所アズワン
通常価格3,62573,7141,96344,334 -12,7533,449
通常出荷日6日目7日目6日目7日目1日目9日目
トラスココード805-1094630-2606166-4274-300-0010-
高さ(mm)2051555-42-
JANコード497442511709349744254012604974425018055---
質量(g)51.000447.00060.000166.00077-
材質1材質:ガラス、鉛本体:ABS樹脂ポリカーボネート---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました