17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA べんり手袋ロング2枚入 11676

KOWA べんり手袋ロング2枚入【2個入り】

通常単価(税別)
311
税込単価
342
通常出荷日:1日目

【特長】・汚れを肘まで防ぐロングタイプです。【用途】・養生に。【商品仕様】・2枚入・JANコード:49...

詳細を確認

    型番:

    11676
    解除
    • この商品は10パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2個入り)

    製品特長・仕様

    KOWA べんり手袋ロング2枚入 製品特長・仕様

    11676の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    11676
    最小発注数量
    10パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    311
    ( 342 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・汚れを肘まで防ぐロングタイプです。
    【用途】
    ・養生に。
    【商品仕様】
    ・2枚入
    ・JANコード:4972883116764
    ・トラスココード:806-6307
    ・質量:60g
    【材質/仕上】
    ・PP

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KOWA べんり手袋ロング2枚入の型番11676のページです。 型番11676に関する仕様情報を記載しております。
    KOWA べんり手袋ロング2枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KOWA べんり手袋ロング2枚入
    KOWA べんり手袋8枚入
    ラテックスロング手袋
    使い捨てポリエチレンロング手袋(フリーサイズ・30枚入)
    使い捨てぴたフィットロング手袋
    UCD ステンレスメッシュ手袋ロング45 Lサイズ
    メーカーコーワコーワアズワントラスコ中山トラスコ中山宇都宮製作
    通常価格31111721,8818835,51244,803
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    使いきり手袋(ニトリル・ポリエチレン・天然ゴム・PVC)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました