17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン ガラス用遮熱シート 92cm×2m シルバー 116710

アサヒペン ガラス用遮熱シート 92cm×2m シルバー

通常単価(税別)
3,358
税込単価
3,694
通常出荷日:9日目

【特長】・太陽の日射しを約80%カットしてします。【用途】・節電、省エネ対策に。・日よけに【商品仕様】...

詳細を確認

    ご注意

    • 貼り付け作業中、貼り付け後は原材料の匂いがする場合がありますのでよく換気を行てください。

    型番:

    116710
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番長さ(m)幅(mm)厚さ(mm)用途外JANコードトラスココード質量シート
    11671029200.07網入りガラス・ペアガラス・型板ガラスの凹凸面・浴室内など4970925116710824-8818510gポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、裏面フィルム:ポリスエテル

    116710の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    116710
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,358
    ( 3,694 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・太陽の日射しを約80%カットしてします。
    【用途】
    ・節電、省エネ対策に。
    ・日よけに
    【商品仕様】
    ・色:銀
    ・長さ(m):2
    ・幅(mm):920
    ・厚さ(mm):0.07
    ・用途外:網入りガラス・ペアガラス・型板ガラスの凹凸面・浴室内など
    ・JANコード:4970925116710
    ・トラスココード:824-8818
    ・質量:510g
    【材質/仕上】
    ・シート:ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、裏面フィルム:ポリスエテル

    ご注意

    • 貼り付け作業中、貼り付け後は原材料の匂いがする場合がありますのでよく換気を行てください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アサヒペン ガラス用遮熱シート 92cm×2m シルバーの型番116710のページです。 型番116710に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン ガラス用遮熱シート 92cm×2m シルバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン ガラス用遮熱シート 92cm×2m シルバー
    アサヒペン ガラス用遮熱シート 46cm×2m シルバー
    アサヒペン ガラス用遮熱シート 46cm×2m クリヤ
    窓用遮熱フィルム(シルバータイプ)
    遮光ネット カーテンタイプ 2m×2m
    遮光・遮熱メッシュシート
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペン新和興業ダイオ化成トラスコ中山
    通常価格3,3582,2622,3156,075 -1,030 -1,571 -
    通常出荷日9日目9日目8日目4日目〜1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト