ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮式バリケード

通常単価(税別)
53,883円
税込単価
59,271円
通常出荷日:1日目

【特長】・キャスター付きで簡単移動、コンパクト収納・2台以上繋ぎ合わすことができる【用途】・侵入防止や...

詳細を確認
  • JANコード
    4932134213963
  • トラスココード
    818-8133
  • 幅(mm)
    515~2500
  • 奥行(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    1025
  • 色
    黄/黒
  • 質量(g)
    6100.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

型番:

116131
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

116131の仕様・寸法情報

JANコード
4932134213963
トラスココード
818-8133
幅(mm)
515~2500
奥行(mm)
400
高さ(mm)
1025
色
黄/黒
質量(g)
6100.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
116131
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,883円
( 59,271円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付きで簡単移動、コンパクト収納
・2台以上繋ぎ合わすことができる
【用途】
・侵入防止やガイドに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮式バリケードの型番116131のページです。 型番116131に関する仕様情報を記載しております。
伸縮式バリケードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮式バリケード
高さ制限バー(封入レンズタイプ)
スライドバー(コーンバー伸縮タイプ)
960×240-2500mm バリケード(伸縮式)
バリケード
バリケード・折畳式
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社エスコジェフコムエスコ
通常価格53,883円17,043円5,979円10,956円16,870円 -6,566円 -
通常出荷日1日目4日目4日目1日目4日目1日目
JANコード49321342139634932134248019----
トラスココード818-8133661-8507----
幅(mm)515~25005435~40.5---
奥行(mm)400-----
高さ(mm)1025-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました