17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA カワスキY型 11522

KOWA カワスキY型

通常単価(税別)
620
税込単価
682
通常出荷日:2日目

【特長】・塗装作業や各種錆落としなどの必需品です。【用途】・下地調整に。【商品仕様】・Y型ステンレス・...

詳細を確認

型番:

11522
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11522の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンマーへら
材質(刃)
ステンレス
JANコード
4972883115224
トラスココード
806-5818
質量(g)
120.000
材質1
柄:樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
11522
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
620
( 682 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装作業や各種錆落としなどの必需品です。
【用途】
・下地調整に。
【商品仕様】
・Y型ステンレス
・樹脂柄
・JANコード:4972883115224
・トラスココード:806-5818
・質量:120g
【材質/仕上】
・刃:ステンレス
・柄:木

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA カワスキY型の型番11522のページです。 型番11522に関する仕様情報を記載しております。
KOWA カワスキY型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA カワスキY型
KOWA カワスキ42
KOWA カワスキDXハンマー付
KOWA ケズロー45
KOWA マルチスクレーパー60
はがしパレット
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格6205321,260850796457
通常出荷日2日目1日目5日目5日目1日目2日目
商品タイプハンマーへらハンマーへらハンマーへらスクレーパースクレーパー-
材質(刃)ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
JANコード497288311522449728831152174972883115200497288311532349728831152314972883115354
トラスココード806-5818806-5817806-5816806-5826806-5819806-5827
質量(g)120.00075.000115.000190.00060.00025

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト