17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

KY皮スキハンマー付
コーワ
木柄金ベラ
ハンディ・クラウン
KOWA RG 皮すきハンマー付 平型50mm
コーワ
KOWA カワスキDXハンマー付 11520
  • KOWA カワスキDXハンマー付

KOWA カワスキDXハンマー付

通常単価(税別)
1,260
税込単価
1,386
通常出荷日:5日目

【特長】・ハンマーつきなので作業がはかどります。【用途】・下地調整に。【商品仕様】・ハンマーつきステン...

詳細を確認

型番:

11520
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11520の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンマーへら
材質(刃)
ステンレス
JANコード
4972883115200
トラスココード
806-5816
質量(g)
115.000
材質1
柄:木

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
11520
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,260
( 1,386 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマーつきなので作業がはかどります。
【用途】
・下地調整に。
【商品仕様】
・ハンマーつきステンレス
・木柄
・JANコード:4972883115200
・トラスココード:806-5816
・質量:115g
【材質/仕上】
・刃:ステンレス
・柄:木

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA カワスキDXハンマー付の型番11520のページです。 型番11520に関する仕様情報を記載しております。
KOWA カワスキDXハンマー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA カワスキDXハンマー付
KOWA カワスキ42
KOWA カワスキY型
KY皮スキハンマー付
KOWA ケズロー45
KOWA マルチスクレーパー60
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格1,260532620669850796
通常出荷日5日目1日目2日目2日目5日目1日目
商品タイプハンマーへらハンマーへらハンマーへら-スクレーパースクレーパー
材質(刃)ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
JANコード497288311520049728831152174972883115224497288312774649728831153234972883115231
トラスココード806-5816806-5817806-5818806-6188806-5826806-5819
質量(g)115.00075.000120.000135.000190.00060.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト