17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

STS 反射プリズム ポケQ1.5インチCセット 1-151-1B

STS 反射プリズム ポケQ1.5インチCセット

  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4514095100010
  • トラスココード
    807-2442
  • 質量 (g)
    3000
  • セット内容・付属品
    きりん三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター

型番:

1-151-1B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-151-1Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4514095100010
トラスココード
807-2442
質量(g)
3000
セット内容・付属品
きりん三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-151-1B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,624円
( 69,986円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基本のプリズムに三脚とピンポール、コーナーアダプターが付いたピンポールプリズムセットです。
・上・下・左・右・前・後が自由自在です。
【用途】
・測量に。
【商品仕様】
・反射プリズムポケQ1.5インチCセット
・JANコード:4514095100010
・トラスココード:807-2442
・質量:3kg
【セット内容/付属品】
・きりん三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

STS 反射プリズム ポケQ1.5インチCセットの型番1-151-1Bのページです。 型番1-151-1Bに関する仕様情報を記載しております。
STS 反射プリズム ポケQ1.5インチCセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STS 反射プリズム ポケQ1.5インチCセット
STS 反射プリズム ST-5型Cセット
STS プリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチ
STS 反射プリズム ST-5型Aセット
STS 反射プリズム MINI-2000Cセット
STS プリズムユニットパーツ 5Aミニプリズム1インチ
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格63,624円68,945円40,105円43,408円 -68,945円27,205円
通常出荷日6日目6日目7日目4日目〜6日目1日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品
JANコード451409510001045140951007444514095100355-45140951007204514095100232
トラスココード807-2442807-2627807-2538-807-2593807-2536
質量(g)30003000260-300027
セット内容・付属品きりん三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプターきりん三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター--きりん三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました