17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス マンガ標識LA-035 女性用更衣室 Canging room… 1148860035

グリーンクロス マンガ標識LA-035 女性用更衣室 Canging room…

通常単価(税別)
1,731円
税込単価
1,904円
通常出荷日:7日目

【特長】・女性支援マンガ標識になります。・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    1148860035
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    1148860035の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1148860035
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,731円
    ( 1,904円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・女性支援マンガ標識になります。
    ・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
    【商品仕様】
    ・幅:450mm
    ・高さ:600mm
    ・厚み:1mm
    ・エコボード
    ・四隅穴あり
    ・JANコード:4562461484165
    ・トラスココード:857-0923
    ・質量:200g
    【材質/仕上】
    ・エコボード

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス マンガ標識LA-035 女性用更衣室 Canging room…の型番1148860035のページです。 型番1148860035に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス マンガ標識LA-035 女性用更衣室 Canging room…のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス マンガ標識LA-035 女性用更衣室 Canging room…
    グリーンクロス マンガ標識LA-036 女性用トイレ Ladies
    ユニット 室名表示板 更衣室
    ユニット 室名表示板 男子更衣室
    ユニット 室名表示板 女子更衣室
    グリーンクロス マンガ標識LA-037 男性用トイレ Men
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスユニットユニットユニットグリーンクロス
    通常価格1,731円1,731円764円 -764円 -764円 -1,731円
    通常出荷日7日目7日目1日目〜1日目〜1日目〜7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました