17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュよこ幕

通常単価(税別)
17,12733,333
税込単価
18,84036,666
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・通気性に優れた大きなメッシュを採用しています。・風抜けもいいので、風の強い場所でも設置可能で...

詳細を確認
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

取付仕様

JANコード

トラスココード

最小発注数量
絶対出さない墜落災害
穴14ヵ所
4562461483304
783-8204
1個
5S運動実施中
穴14ヵ所
4562461483311
783-8212
1個
分ければ資源混ぜればゴミ
ヒモ
4562461483328
127-2326
1個
必ず使用安全帯
ヒモ
4562461483335
127-0703
1個
三大災害絶滅運動
ヒモ
4562461483342
127-0725
1個
吊り荷下進入禁止
ヒモ
4562461483359
127-0748
1個
達成しようゼロ災害
穴14ヵ所
4562461483366
783-8221
1個
立ち入り禁止区域です
ヒモ
4562461483373
127-0754
1個
高所作業中注意
ヒモ
4562461483380
127-2334
1個
突風に注意
ヒモ
4562461483397
127-0722
1個
吊り荷下進入禁止
ヒモ
4562461483403
127-2318
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,363
( 21,299 )
1日目
17,127
( 18,840 )
1日目
33,333
( 36,666 )
7日目
25,264
( 27,790 )
7日目
33,333
( 36,666 )
7日目
33,333
( 36,666 )
7日目
19,865
( 21,852 )
1日目
33,333
( 36,666 )
7日目
33,333
( 36,666 )
7日目
33,333
( 36,666 )
7日目
33,333
( 36,666 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性に優れた大きなメッシュを採用しています。
・風抜けもいいので、風の強い場所でも設置可能です。
・冬場の寒さにも耐える素材です。
【用途】
・安全標識に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュよこ幕のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュよこ幕
グリーンクロス 横断幕 熱中症を防ごう
マンガ標識
大型よこ幕
垂レ幕
セフティフレーム用留め具
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格17,127-4,887 -669 -10,378 -4,500149
通常出荷日1日目〜7日目〜1日目〜1日目〜7日目7日目
材質(本体)ナイロンメッシュポンジエコボード---
質量(g)2000.0200162800.00020010.000
横(mm)36002400300540070045
縦(mm)890700600900240050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト