ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型よこ幕

通常単価(税別)
9,457円~10,485円
税込単価
10,403円~11,534円
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・女性支援よこ幕です。・遠くからでも視認性が高く、効果があります。・丈夫な布カツラギを使用して...

詳細を確認
  • 質量(g)
    800
  • 横(mm)
    5400
  • 縦(mm)
    900
未確定 32 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

取付仕様

JANコード

トラスココード

材質1

最小発注数量
協力しよう共に働く環境づくり。
穴10ヵ所
4562461483861
783-8131
カツラギ
1個
女性が活躍する職場です。
穴10ヵ所
4562461483878
783-8140
カツラギ
1個
働く女性を応援します!!
穴10ヵ所
4562461483885
783-8158
カツラギ
1個
墜落災害の絶滅!
穴10ヵ所
4562461483021
783-8166
生地:カツラギ
1個
5S運動実施中
ヒモ
4562461483038
128-3753
生地:カツラギ
1個
分ければ資源混ぜればゴミ
ヒモ
4562461483045
128-3771
生地:カツラギ
1個
安全帯を使用せよ
ヒモ
4562461483052
128-3752
生地:カツラギ
1個
三大災害絶滅運動
ヒモ
4562461483069
128-3776
生地:カツラギ
1個
吊り荷の下に入るな
ヒモ
4562461483076
128-3764
生地:カツラギ
1個
アイドリングストップ
ヒモ
4562461483083
128-3761
生地:カツラギ
1個
3R運動実施中
ヒモ
4562461483090
128-3756
生地:カツラギ
1個
4R運動を推進しよう
ヒモ
4562461483106
128-3772
生地:カツラギ
1個
推進しようISO9000S
ヒモ
4562461483113
128-3770
生地:カツラギ
1個
ISO9000S高まる品質生まれる信頼
ヒモ
4562461483120
128-3768
生地:カツラギ
1個
推進しようISO14000S
ヒモ
4562461483137
128-3765
生地:カツラギ
1個
ISO14000Sみんなでつくろう豊かな環境
ヒモ
4562461483144
128-3769
生地:カツラギ
1個
重機災害の絶滅
ヒモ
4562461483151
128-3759
生地:カツラギ
1個
倒壊・崩壊災害の絶滅
ヒモ
4562461483168
128-3762
生地:カツラギ
1個
全工期無災害を達成させよう
ヒモ
4562461483175
128-3754
生地:カツラギ
1個
絶対にしないさせない不安全行動
ヒモ
4562461483182
128-3766
生地:カツラギ
1個
徹底しよう!作業前にKY危険予知!
穴10ヵ所
4562461483199
783-8174
生地:カツラギ
1個
はっきり合図しっかり確認
ヒモ
4562461483205
128-3760
生地:カツラギ
1個
安全第一指差確認の徹底
ヒモ
4562461483212
128-3757
生地:カツラギ
1個
投げるな落とすな
ヒモ
4562461483229
128-3758
生地:カツラギ
1個
気持ちよいあいさつを心がけよう
ヒモ
4562461483236
128-3773
生地:カツラギ
1個
4S運動実施中
ヒモ
4562461483243
128-3774
生地:カツラギ
1個
3Rゼロ・エミッションへの挑戦
ヒモ
4562461483250
128-3775
生地:カツラギ
1個
安全第一
ヒモ
4562461483267
128-3763
生地:カツラギ
1個
リスクアセスメント推進現場 めざせ危険・有害性の除去・低減!
穴10ヵ所
4562461483274
783-8182
生地:カツラギ
1個
ヒヤリハットで対策考え
ヒモ
4562461483281
128-3767
生地:カツラギ
1個
ECO未来をつくろう
ヒモ
4562461483298
128-3755
生地:カツラギ
1個
玉掛3・3・3運動実施中!!
穴10ヵ所
4562461489559
783-8191
生地:カツラギ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,457円
( 10,403円 )
1日目
9,457円
( 10,403円 )
1日目
9,457円
( 10,403円 )
1日目
9,457円
( 10,403円 )
1日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
9,457円
( 10,403円 )
1日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
9,457円
( 10,403円 )
1日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
10,485円
( 11,534円 )
7日目
9,457円
( 10,403円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性支援よこ幕です。
・遠くからでも視認性が高く、効果があります。
・丈夫な布カツラギを使用しているので安心です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型よこ幕のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型よこ幕
メッシュよこ幕
垂レ幕
吹付けプレート アルミ製 文字高100 高さ200×幅170mm 数字 0~9セット
工事標示板(国交省仕様)無反射型
ツケレルン 3Wayピクトサイン(男女並びトイレ01) 黒
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格9,457円-17,878円 -4,698円12,571円13,866円23,364円
通常出荷日1日目〜1日目〜7日目11日目8日目8日目
質量(g)8002000.0200720.0009000.050.000
横(mm)540036007001701100154
縦(mm)90089024002001550154

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト