17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペンチ 先曲がり型万能ペンチ 11464

ペンチ 先曲がり型万能ペンチ

通常単価(税別)
2,205円
税込単価
2,426円
通常出荷日:6日目

【特長】・サビに強いステンレス製・完全フリーポリッシュ仕上げで、抜群の手触りと機能性【用途】・作業工具...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150

型番:

11464
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

11464の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
11464
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,205円
( 2,426円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強いステンレス製
・完全フリーポリッシュ仕上げで、抜群の手触りと機能性
【用途】
・作業工具としては勿論、フィシャマン万能ペンチとしても大変便利に使えます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンチ 先曲がり型万能ペンチの型番11464のページです。 型番11464に関する仕様情報を記載しております。
ペンチ 先曲がり型万能ペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンチ 先曲がり型万能ペンチ
先曲リードペンチ
オールステンレス 特殊ペンチ くちばし型
リードペンチ
ケイバミニエポ・先細リードペンチ(ステンレス製)
P・TOOL ペン特殊クチバシ型ペンチ 130mm
メーカーイチネンアクセススリーピークス技研スエカゲツールスリーピークス技研KEIBAイチネンアクセス
通常価格2,205円2,410円3,143円2,798円2,529円2,435円
通常出荷日6日目1日目6日目4日目1日目6日目
呼び寸法150150125150150125
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リードペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました