17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス マンガ標識 GMW-13 酸欠危険関係者以外立入禁止 1146130513

グリーンクロス マンガ標識 GMW-13 酸欠危険関係者以外立入禁止

通常単価(税別)
1,577円
税込単価
1,735円
通常出荷日:7日目

【特長】・シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。...

詳細を確認

    型番:

    1146130513
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    1146130513の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1146130513
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,577円
    ( 1,735円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
    ・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
    【商品仕様】
    ・幅:450mm
    ・高さ:600mm
    ・厚み:1mm
    ・エコボード
    ・四隅穴あり
    ・JANコード:4562461481645
    ・トラスココード:127-2325
    ・質量:200g
    【材質/仕上】

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス マンガ標識 GMW-13 酸欠危険関係者以外立入禁止の型番1146130513のページです。 型番1146130513に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス マンガ標識 GMW-13 酸欠危険関係者以外立入禁止のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス マンガ標識 GMW-13 酸欠危険関係者以外立入禁止
    グリーンクロス マンガ標識 GMW-3 関係者以外立入禁止
    JIS 禁止標識 タテ 関係者以外立入禁止
    グリーンクロス タンカン標識 NTー21 関係者以外立入禁止
    グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-02S 関係者以外立入禁止
    つくし つるしん坊メッシュ 関係者以外立入禁止
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスつくし工房
    通常価格1,577円1,577円1,073円 -1,290円1,073円2,210円
    通常出荷日7日目7日目4日目7日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました