17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

P・TOOL ペン特殊クチバシ型ペンチ 130mm 11460

P・TOOL ペン特殊クチバシ型ペンチ 130mm

通常単価(税別)
2,435
税込単価
2,679
通常出荷日:6日目

【特長】・サビに強いステンレス製・特殊形状の先端部で、特殊精密加工や曲げ加工に最適【用途】・精密機器の...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125

型番:

11460
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11460の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
11460
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,435
( 2,679 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強いステンレス製
・特殊形状の先端部で、特殊精密加工や曲げ加工に最適
【用途】
・精密機器の補修やくみたてに
・特殊形状の曲げ、ツカミ作業に
・プロホビー、模型などの組立に
【商品仕様】
・全長:約130mm
・刃先硬度:HRC約40°
・パッケージ入り
・JANコード:4976463114607
・トラスココード:853-4997
・質量:100g
【材質/仕上】
・ステンレス(USA規格AISI 410)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

P・TOOL ペン特殊クチバシ型ペンチ 130mmの型番11460のページです。 型番11460に関する仕様情報を記載しております。
P・TOOL ペン特殊クチバシ型ペンチ 130mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P・TOOL ペン特殊クチバシ型ペンチ 130mm
オールステンレス 特殊ペンチ くちばし型
リードペンチ P-16
ペンチ 先曲がり型万能ペンチ
ミニチュアリードペンチ P-34
ミニチュアリードペンチ P-32
メーカーイチネンアクセススエカゲツールホーザンイチネンアクセスホーザンホーザン
通常価格2,4353,1432,7222,2052,7502,879
通常出荷日6日目6日目2日目6日目3日目2日目
呼び寸法125125150150110110

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リードペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました