17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RELIEF ミニプラスチックニッパー 11456

RELIEF ミニプラスチックニッパー

通常単価(税別)
1,937円
税込単価
2,131円
通常出荷日:6日目

【特長】・サビに強いステンレス製・連続作業に便利なバネ付き【用途】・プラホビーのプラスチック部の切断、...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    110

型番:

11456
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

11456の仕様・寸法情報

呼び寸法
110
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
11456
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,937円
( 2,131円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強いステンレス製
・連続作業に便利なバネ付き
【用途】
・プラホビーのプラスチック部の切断、成型品のバリ取り、湯口の切断など軟質樹脂加工、切断作業に便利です
【商品仕様】
・切断能力:針金・被覆熱線ン0.8mmΦ以下・銅線アルミ線・樹脂線1.0mmΦ以下
・切断能力:針金・被覆熱線ン0.8mmΦ以下・銅線アルミ線・樹脂線1.0mmΦ以下
・全長:約110mm
・刃先硬度:HRC約52°
・パッケージ入り
・JANコード:4976463114560
・トラスココード:853-5051
・質量:82g
【材質/仕上】
・ステンレス(USA規格AISI 410)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF ミニプラスチックニッパーの型番11456のページです。 型番11456に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF ミニプラスチックニッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF ミニプラスチックニッパー
プラスチックニッパ PLN-115
プラスチックニッパ 平刃
(メリー印)プラスチックニッパー
プラスチックニッパ 170S-150
プラスチックニッパ ラウンド刃
メーカーイチネンアクセストップ工業室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格1,937円3,754円3,454円5,536円4,046円3,088円
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法110115150160150150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました