17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 無災害記録表GM1 1145310201
  • グリーンクロス 無災害記録表GM1

グリーンクロス 無災害記録表GM1

通常単価(税別)
11,373
税込単価
12,510
通常出荷日:7日目

【特長】・現場ですぐ使える無災害記録表です。【用途】・工事現場や工場などに。【材質】・スチールチャンプ...

詳細を確認
  • JANコード
    4562461486756
  • 質量(g)
    2400.0
  • トラスココード
    127-0705
  • 材質1
    スチールチャンプ

型番:

1145310201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1145310201の仕様・寸法情報

JANコード
4562461486756
質量(g)
2400.0
トラスココード
127-0705
材質1
スチールチャンプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1145310201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,373
( 12,510 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場ですぐ使える無災害記録表です。
【用途】
・工事現場や工場などに。
【材質】
・スチールチャンプ
【セット内容】
・マグネット(数字大小)付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス 無災害記録表GM1の型番1145310201のページです。 型番1145310201に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス 無災害記録表GM1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス 無災害記録表GM1
グリーンクロス GEKー1 安全第一
グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー1 木くず
グリーンクロス GHPー1 一般廃棄物保管場所
グリーンクロス GHWー5 レベル1・2(石綿届出対象)
ベンジャミン1.8m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格11,3731,3309491,8751,42541,795
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目11日目
JANコード45624614867564562461488699-456246148793745624614878524961823431326
質量(g)2400.0200-3002007000.0
トラスココード127-0705857-0799-857-0723857-0818410-3818
材質1スチールチャンプ----ポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました