17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペンストレート型ラジオペンチ 11461

ペンストレート型ラジオペンチ

通常単価(税別)
2,626
税込単価
2,889
通常出荷日:6日目

【特長】・サビに強いステンレス製・完全フリーポリッシュ仕上げで、抜群の手触りと機能性・連続作業に便利な...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • 本体材質
    ステンレス(USA規格AISI410)

型番:

11461
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11461の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
JANコード
4976463114614
トラスココード
853-4998
重量(g)
99
本体材質
ステンレス(USA規格AISI410)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
11461

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
4976463114614
853-4998
99
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,626
( 2,889 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強いステンレス製
・完全フリーポリッシュ仕上げで、抜群の手触りと機能性
・連続作業に便利なバネ付き
【用途】
・精密機器の組立、補修、修理や装飾品、プロホビー、模型製作、釣り用ペンチとしても幅広くご使用いただけます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンストレート型ラジオペンチの型番11461のページです。 型番11461に関する仕様情報を記載しております。
ペンストレート型ラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンストレート型ラジオペンチ
ラジオペンチ
ラジオペンチ
ラジオペンチ
ラジオペンチ
万能ラジオペンチ
メーカーイチネンアクセスKEIBAスリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格2,6262,9682,7792,9712,6392,524
通常出荷日6日目1日目4日目4日目4日目4日目
呼び寸法150150150150150150
本体材質ステンレス(USA規格AISI410)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました