ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カーボーイ 安心クッション L字型90cm 細 |
|
カーボーイ 安心クッションL字型90cm 大 |
|
カーボーイ 安心クッションL字型90cm 小 |

【特長】
・シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
【商品仕様】
・幅:600mm
・高さ:900mm
・厚み:1mm
・エコボード
・四隅穴あり
・JANコード:4562461484479
・トラスココード:126-9190
・質量:500g
【材質/仕上】

トラスコ中山
αスパッタクリン(ステンレス鋼用)

エクソンモービル
ヌトーHシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マグネット修理点検標識 (両面仕様)
0通常価格(税別):694円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 35×70mm
0通常価格(税別):1,090円~

サンケーキコム
スチールホワイトボード
0通常価格(税別):4,904円~

エスコ
785x 760mm 安全掲示板
0通常価格(税別):8,480円

トラスコ中山
マグネット付スイッチカバー
3.8通常価格(税別):1,235円~

ユニット
フリー掲示板 13タイプ
0通常価格(税別):6,051円~

パンドウイット
グループロックアウト用ボックス
0通常価格(税別):9,854円

日本緑十字社
工事管理用幕 (フリー掲示板)
0通常価格(税別):7,283円~

クラウン
ホワイトボード 無地 タテ型 外寸:縦900×横600×厚55mm 重量:4kg
0通常価格(税別):10,207円