17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス マンガ標識 GEB-1 作業主任者一覧表 1145170801

グリーンクロス マンガ標識 GEB-1 作業主任者一覧表

通常単価(税別)
2,231円
税込単価
2,454円
通常出荷日:7日目

【特長】・シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。...

詳細を確認

    型番:

    1145170801
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    1145170801の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1145170801
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,231円
    ( 2,454円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
    ・現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
    【商品仕様】
    ・幅:600mm
    ・高さ:900mm
    ・厚み:1mm
    ・エコボード
    ・四隅穴あり
    ・JANコード:4562461484295
    ・トラスココード:127-0757
    ・質量:500g
    【材質/仕上】

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス マンガ標識 GEB-1 作業主任者一覧表の型番1145170801のページです。 型番1145170801に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス マンガ標識 GEB-1 作業主任者一覧表のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス マンガ標識 GEB-1 作業主任者一覧表
    グリーンクロス マンガ標識 GEB-9 有資格者一覧表
    入場者一覧表
    入坑者一覧表
    作業主任者マグネット
    グリーンクロス マンガ標識 GEB-42 建設業の許可票一覧表
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスユニットユニットユニットグリーンクロス
    通常価格2,231円2,231円8,642円 -8,642円 -481円 -2,231円
    通常出荷日7日目7日目6日目〜6日目〜4日目〜7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました