17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス GHPー3 特別管理産業廃棄物保管場所 1145020103
  • グリーンクロス GHPー3 特別管理産業廃棄物保管場所

グリーンクロス GHPー3 特別管理産業廃棄物保管場所

通常単価(税別)
1,875
税込単価
2,063
通常出荷日:4日目

【特長】・廃棄分別標識です。・別売りのGHP用ステッカーにてわかりやすく区別できます。【用途】・安全標...

詳細を確認

型番:

1145020103
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1145020103の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
エコボード
表示内容
特別管理産業廃棄物保管場所
取付仕様
ビス、インシュロック等(別売)
JANコード
4562461487951
質量(g)
300
トラスココード
857-0725
横(mm)
600
縦(mm)
600
厚さ(mm)
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1145020103
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,875
( 2,063 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃棄分別標識です。
・別売りのGHP用ステッカーにてわかりやすく区別できます。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:600mm
・高さ:600mm
・厚み:1mm
・エコボード
・四隅穴あり
・JANコード:4562461487951
・トラスココード:857-0725
・質量:300g
【材質/仕上】
・エコボード

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス GHPー3 特別管理産業廃棄物保管場所の型番1145020103のページです。 型番1145020103に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス GHPー3 特別管理産業廃棄物保管場所のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス GHPー3 特別管理産業廃棄物保管場所
グリーンクロス GHPー1 一般廃棄物保管場所
グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー18 管理型産業廃棄物
グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー19 安定型産業廃棄物
グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー1 木くず
グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー6 空き缶
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格1,8751,8751,1561,156949949
通常出荷日4日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)----
材質(本体)エコボードエコボード----
表示内容特別管理産業廃棄物保管場所一般廃棄物保管場所----
取付仕様ビス、インシュロック等(別売)ビス、インシュロック等(別売)----
JANコード45624614879514562461487937----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました