17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金象 コノキリ 105 柄共 114015
  • 金象 コノキリ 105 柄共

金象 コノキリ 105 柄共

通常単価(税別)
5,632円
税込単価
6,195円
通常出荷日:4日目

【特長】・強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。【用途】・木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体...

詳細を確認
  • JANコード
    4960517114019
  • トラスココード
    853-4557
  • 質量(g)
    1500.0
  • 材質1
    頭部 天然木 ●柄部 天然木

型番:

114015
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

114015の仕様・寸法情報

JANコード
4960517114019
トラスココード
853-4557
質量(g)
1500.0
材質1
頭部 天然木 ●柄部 天然木

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
114015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,632円
( 6,195円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
【用途】
・木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。
【商品仕様】
・頭部長さ180mm
・頭部胴寸法 80×105mm
・柄長さ600mm
・JANコード:4960517114019
・トラスココード:853-4557
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・頭部 天然木
・柄部 天然木

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金象 コノキリ 105 柄共の型番114015のページです。 型番114015に関する仕様情報を記載しております。
金象 コノキリ 105 柄共のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金象 コノキリ 105 柄共
金象 掛矢 八角135 柄共
金象 手掛矢
金象 “AP掛矢”
金象 木槌 45 柄付
金象 ダルマセット1.3KG柄付
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業
通常価格5,632円10,138円4,174円4,620円2,220円4,798円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目2日目4日目
JANコード496051711401949605171101414960517110608496051711066049605171120224960517054537
トラスココード853-4557853-4592853-4597382-0289853-4554853-4565
質量(g)1500.04420.0900.03000.0130.01400.0
材質1頭部 天然木 ●柄部 天然木頭部 天然木●柄部 天然木頭部 天然木 ●柄部 天然木頭部:樹脂材質 天然木頭部 スチール●木柄部 天然木
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました