17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ きけん 1137021114

グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ きけん

通常単価(税別)
5,235円
税込単価
5,759円
通常出荷日:7日目

【特長】・今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。・注意を促すのに効果的です。・簡単に設置できま...

詳細を確認
  • JANコード
    4562461482475
  • 質量(g)
    300.000
  • トラスココード
    857-0702

型番:

1137021114
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

1137021114の仕様・寸法情報

JANコード
4562461482475
質量(g)
300.000
トラスココード
857-0702
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1137021114
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,235円
( 5,759円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。
・注意を促すのに効果的です。
・簡単に設置できます。
【商品仕様】
・旗幅:300mm
・旗高さ:260mm
・ロープ10m
・ロープ蛍光三角旗
・旗10枚
・JANコード:4562461482475
・トラスココード:857-0702
・質量:300g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ きけんの型番1137021114のページです。 型番1137021114に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ きけんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ きけん
グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ 無地
グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ 立入禁止
グリーンクロス 三角旗 単旗 蛍光オレンジ きけん
グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ蛍光オレンジ・イエロー きけん/注意
グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ蛍光オレンジ・イエロー きけん/立入禁止
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格5,235円5,380円5,235円777円5,235円5,235円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード4562461482475-4562461482444---
質量(g)300.000-300.000---
トラスココード857-0702-857-0699---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました