17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステイン用コテバケスペアスペア

通常単価(税別)
585
税込単価
644
通常出荷日:1日目

【特長】・ステインコケバケ11341用のスペアです。【用途】・防虫、防腐剤用。

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4972883113510
  • トラスココード
    806-5795
  • 質量(g)
    25.000
  • 材質1
    化繊
  • 適合品番
    11341
  • 適合塗料
    木部保護塗料

型番:

11351
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11351の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4972883113510
トラスココード
806-5795
質量(g)
25.000
材質1
化繊
適合品番
11341
適合塗料
木部保護塗料

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
11351
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
585
( 644 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステインコケバケ11341用のスペアです。
【用途】
・防虫、防腐剤用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステイン用コテバケスペアスペアの型番11351のページです。 型番11351に関する仕様情報を記載しております。
ステイン用コテバケスペアスペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステイン用コテバケスペアスペア
ハンドル可動式コテバケ スペア
ステイン用コテバケ
コールタール用ハケ
サビ止め用ハケ
KOWA JーGRIPハンドル 30mm用
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格5857968743071,104181
通常出荷日1日目1日目4日目1日目5日目5日目
商品タイプその他----その他
その他オプション----オプション
JANコード497288311351049728831133814972883113411497288311268149728831127424972883121416
トラスココード806-5795114-5800806-5794806-5788806-6306806-6255
質量(g)25.00086.000100.00040.00065.00020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト