ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ロングスペシャルビットソケットハンガーセット

ロングスペシャルビットソケットハンガーセット 113-32SB
通常単価(税別)
12,659円
税込単価
13,925円
通常出荷日:6日目

【特長】・奥深いところでも使い勝手の良いロングタイプです。・ラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組...

詳細を確認

型番:

113-32SB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

113-32SBの仕様・寸法情報

JANコード
4989530685382
トラスココード
853-1573
質量(g)
800.0
材質1
クロームバナジューム鋼
差込角(mm)
9.5
セット内容(点)
10

型番リスト

表示件数
型番
113-32SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,659円
( 13,925円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥深いところでも使い勝手の良いロングタイプです。
・ラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組み合わせて使用します。
・ヘックスローブねじの締め付け、緩め作業です。
・いじり止め対応穴付きです。
【用途】
・奥深いところにあるヘックスローブねじの締め付け、緩め作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングスペシャルビットソケットハンガーセットの型番113-32SBのページです。 型番113-32SBに関する仕様情報を記載しております。
ロングスペシャルビットソケットハンガーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングスペシャルビットソケットハンガーセット
スプラインソケットハンガー
1/4DR.ツールキーホルダー
スライディングTバー&スピードハンドル
チェンジャーソケット&ビットセット
マグネチックスパークプラグソケット
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格12,659円5,866円1,513円3,506円5,018円2,218円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード498953068538249895306050694989530980432498953061166449895306845904989530609807
トラスココード853-1573853-1536853-1846821-9469853-0749821-9061
質量(g)800.0800.035.000566.00040060
材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼本体:グラスファイバークロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼
差込角(mm)9.59.56.3512.76.359.5

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました