17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ヘックスビットソケットハンガーセット

ヘックスビットソケットハンガーセット
  • ヘックスビットソケットハンガーセット
通常単価(税別)
4,0234,520
税込単価
4,4254,972
通常出荷日:6日目

【特長】・ラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組み合わせて使用します。・六角穴付きボルトの締め付け...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

セット内容(点)

最小発注数量
4989530680202
853-1569
6
1個
4989530685276
853-1570
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,023
( 4,425 )
6日目
4,520
( 4,972 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組み合わせて使用します。
・六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業です。
【用途】
・六角穴付きボルトやナットの締め付け作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘックスビットソケットハンガーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘックスビットソケットハンガーセット
ロングスペシャルビットソケットハンガーセット
1/4DR.ツールキーホルダー
スーパーテンフレックスラチェット
フレックススタビーラチェット
マグネチックスパークプラグソケット
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格4,023-12,6591,5136,1724,1762,218
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
質量(g)300800.035.000270.000150.00065.000
材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼本体:グラスファイバークロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼
差込角(mm)9.59.56.359.59.59.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト