17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポンジハケ
  • スポンジハケ

スポンジハケ

通常単価(税別)
97円~452円
税込単価
107円~497円
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・水性用塗料や絵の具・接着剤などの塗布用です。【用途】・工作など細かい部分の塗装や接着剤などの...

詳細を確認
  • 材質1
    スポンジ:エステル系ウレタン
  • 材質2
    柄:PP
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

刷毛幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
25
4972883113145
806-6149
10
1個
50
4972883113152
806-6150
12
1個
73
4972883113169
806-6151
15
40個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97円
( 107円 )
4日目
426円
( 469円 )
6日目
452円
( 497円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性用塗料や絵の具・接着剤などの塗布用です。
【用途】
・工作など細かい部分の塗装や接着剤などの塗布。
【材質】
・スポンジ:エステル系ウレタン
・柄:PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スポンジハケのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
オイルステイン塗布
5
満足度:5.0
粘度の低い塗料を塗布する際に使用。スポンジ刷毛は均一に塗布出来るので、平面の塗布に多用しています。安価で品質も良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポンジハケ
万能屋根カワラ用ハケ
J GRIPECO スペア油性
徳用トタンハケ
ベンダー中毛
KOWA ホームブラシ 馬毛
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格97円-1,013円 -614円 -933円 -615円 -1,313円
通常出荷日1日目〜1日目〜5日目1日目〜1日目5日目
材質1スポンジ:エステル系ウレタン毛材:馬毛、豚毛、化繊毛材:化繊、山羊毛毛材:馬毛、豚毛、化繊毛:ポリエステル-
材質2柄:PP-柄:ポリプロピレン(PP)-柄:スチール-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト