17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手旗
  • 手旗

手旗

通常単価(税別)
731753
税込単価
804828
通常出荷日:7日目

【特長】色も4色ありますので、様々な用途で使用できる手旗です。【用途】手旗合図等に使用できます。

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    1128030101【特長】
    ・手旗合図等に使用します。
    ・色も4色ありますので、様々な用途で使用できます。
    【商品仕様】
    ・色:緑色
    ・幅:400mm
    ・高さ:300mm
    ・緑生地
    ・木製手持ち
    ・JANコード:4562461482406
    ・トラスココード:857-0694
    ・質量:100g
    1128030102【特長】
    ・手旗合図等に使用します。
    ・色も4色ありますので、様々な用途で使用できます。
    【商品仕様】
    ・色:赤色
    ・幅:400mm
    ・高さ:300mm
    ・赤生地
    ・木製手持ち
    ・JANコード:4562461482413
    ・トラスココード:857-0695
    ・質量:100g
    1128030103【特長】
    ・手旗合図等に使用します。
    ・色も4色ありますので、様々な用途で使用できます。
    【商品仕様】
    ・色:黄色
    ・幅:400mm
    ・高さ:300mm
    ・黄生地
    ・木製手持ち
    ・JANコード:4562461482420
    ・トラスココード:857-0696
    ・質量:100g
    1128030105【特長】
    ・手旗合図等に使用します。
    ・色も4色ありますので、様々な用途で使用できます。
    【商品仕様】
    ・色:白色
    ・横(mm):400
    ・縦(mm):300
    ・白生地
    ・木製手持ち
    ・JANコード:4562461482437
    ・トラスココード:854-7264
    ・質量:100g

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・手旗合図等に使用します。・色も4色ありますので、様々な用途で使用できます。・色:緑色
    ・幅:400mm・高さ:300mm・緑生地・木製手持ち・JANコード:4562461482406・トラスココード:857-0694・質量:100g
    5個
    ・手旗合図等に使用します。・色も4色ありますので、様々な用途で使用できます。・色:赤色
    ・幅:400mm・高さ:300mm・赤生地・木製手持ち・JANコード:4562461482413・トラスココード:857-0695・質量:100g
    5個
    ・手旗合図等に使用します。・色も4色ありますので、様々な用途で使用できます。・色:黄色
    ・幅:400mm・高さ:300mm・黄生地・木製手持ち・JANコード:4562461482420・トラスココード:857-0696・質量:100g
    5個
    ・手旗合図等に使用します。・色も4色ありますので、様々な用途で使用できます。・色:白色
    ・縦(mm):300・横(mm):400・白生地・木製手持ち・JANコード:4562461482437・トラスココード:854-7264・質量:100g
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    731
    ( 804 )
    7日目
    731
    ( 804 )
    7日目
    731
    ( 804 )
    7日目
    753
    ( 828 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    色も4色ありますので、様々な用途で使用できる手旗です。
    【用途】
    手旗合図等に使用できます。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    手旗のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    手旗
    ミツトモ ショート反射ベスト 紺×黄 ハイカプセル
    安全ベスト 表面V字/背面V字・X字
    サイズ調整ベスト
    M/L 安全ベスト
    TRUSCO 赤青交互点滅LED付安全ベスト
    メーカーグリーンクロスイチネンアクセス日本緑十字社ユニットエスコトラスコ中山
    通常価格731-2,0181,642 -3,3811,5005,865
    通常出荷日7日目7日目4日目6日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト