17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

THREEAXIS コンビ・プライヤー200mm 11278

THREEAXIS コンビ・プライヤー200mm

通常単価(税別)
1,428円
税込単価
1,571円
通常出荷日:6日目

【特長】・錆びにくく、長持ちするブラックニッケル仕上げ【用途】・掴む・挟む・回すと多用途に使用できます...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    200

型番:

11278
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

11278の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
11278
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,428円
( 1,571円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆びにくく、長持ちするブラックニッケル仕上げ
【用途】
・掴む・挟む・回すと多用途に使用できます
【商品仕様】
・全長:200mm
・ビニールグリップ付き
・タックシール付き
・JANコード:4976463112788
・トラスココード:853-4906
・質量:280g
【材質/仕上】
・材質:カーボン鋼(完全熱処理)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

THREEAXIS コンビ・プライヤー200mmの型番11278のページです。 型番11278に関する仕様情報を記載しております。
THREEAXIS コンビ・プライヤー200mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
THREEAXIS コンビ・プライヤー200mm
プライヤー 200mm
コンビプライヤー 成型G
13mm/200mmコンビネーションプライヤー(ステンレス製)EA532AE-200
コンビネーションプライヤ CP-200
軽プラ LPL-200
メーカーイチネンアクセスM&ME-ValueエスコTONE五十嵐プライヤ
通常価格1,428円767円866円9,772円1,271円2,842円
通常出荷日6日目5日目3日目2日目在庫品1日目5日目
呼び寸法200200200200mm200200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンビネーションプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました