ツール用品技術窓口

型番:

11-210-0230
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

11-210-0230の仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
11-210-0230
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,574円
( 3,931円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズル先端吹出口を6分割したスターチップノズルを採用し、低騒音です。
・吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。
【商品仕様】
・ノズル長(mm):69
・ノズル口径(mm):6.5
・全長(mm):109
・JANコード:7391390299604
・トラスココード:818-9239
・質量:21g

ご注意

  • スターチップ:ノズル先端吹出し口を6分割した事により、低騒音化になり、OSHAの安全基準も満たしています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0230の型番11-210-0230のページです。 型番11-210-0230に関する仕様情報を記載しております。
セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0230のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0230
セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0210
セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0220
セイン シリーズ208/210用マグネットホルダー
セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長98mm 口径6mm 11-208-3180
セイン シリーズ208 エア・フルードガン 全長160mm
メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパン
通常価格3,574円5,275円2,990円3,490円12,135円2,555円
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました