17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金象 木槌 45 柄付 112021
  • 金象 木槌 45 柄付

金象 木槌 45 柄付

通常単価(税別)
2,220円
税込単価
2,442円
通常出荷日:2日目

【特長】・厳選天然木【用途】・打込み作業用・板金作業用【商品仕様】・全長 300mm胴径 45mm頭部...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    300
  • JANコード
    4960517112022
  • トラスココード
    853-4554
  • 質量(g)
    130.0
  • 材質1
    材質 天然木
  • 頭径(mm)
    36
  • 頭長(mm)
    105

型番:

112021
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

112021の仕様・寸法情報

全長(mm)
300
JANコード
4960517112022
トラスココード
853-4554
質量(g)
130.0
材質1
材質 天然木
頭径(mm)
36
頭長(mm)
105
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
112021
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,220円
( 2,442円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選天然木
【用途】
・打込み作業用
・板金作業用
【商品仕様】
・全長 300mm胴径 45mm頭部長さ 120mm
・金象 木槌 45 柄付
・JANコード:4960517112039
・トラスココード:853-4601
・質量:0.25kg
【材質/仕上】
・天然木

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金象 木槌 45 柄付の型番112021のページです。 型番112021に関する仕様情報を記載しております。
金象 木槌 45 柄付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金象 木槌 45 柄付
金象 “AP掛矢”
金象 赤い掛矢・プラ掛矢大ブラック兼用柄
金象 ダルマセット1.3KG柄付
金象 ダルマセット 0.9 柄付
金象 ダルマセット1.1KG柄付
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業
通常価格2,220円4,620円4,118円4,798円4,157円4,518円
通常出荷日2日目1日目4日目4日目4日目4日目
全長(mm)300900900---
JANコード496051711202249605171106604960517096704496051705453749605170545134960517054520
トラスココード853-4554382-0289853-4588853-4565853-4558853-4564
質量(g)130.03000.0500.01400.01000.01200.0
材質1材質 天然木頭部:樹脂材質 ●天然木頭部 スチール●木柄部 天然木頭部 スチール ●柄部 天然木頭部 スチール●木柄部 天然木
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました